Leiterplattensteckverbinder - PTS 1,5/ 6-PH-5,0 BK - 1714303

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714303
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACGBA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626350059
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,020 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!