Printkortstik - TFMC 1,5/ 3-ST-3,5 BKBDWH96SO - 1714299

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714299
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626365510
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,580 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!