SPT 5/ 4-V-7,5-ZF GN-YE S-TUB - 1714297

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkespænding: 1000 V, deling: 7,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714297
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626395982
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,918 g
Toldtarifnummer 85369010