Printklemme - FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BD:1-2 - 1714290

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714290
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 20 STK
GTIN 4055626367729
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,240 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!