Printkortklemme - MKDS 3/ 8 BEIGE (VPE250) - 1714285

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding: 250 V, med 5,0 mm deling, poltal: 8, montering: lodning, tilslutning: skruetilslutning, lederens tilslutningsretning i forhold til printkort: 0°

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714285