SMKDS 2,5/16-5,08 GYBD:12-44 - 1714275

Illustrationen viser 3-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 20 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 16, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714275
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626353975
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,000 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!