Printkortklemme - FK-MPT 0,5/ 5-3,5-H NZTTB11005 - 1714223

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 4 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714223
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACCAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356094900
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,040 g
Toldtarifnummer 85369010