Printklemme - SPTAF 1/ 4-5,0-IL MCOG/GY - 1714212

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714212
Pakningsstørrelse 80 STK
Salgsnøgle AAABBA -
Minimum bestillingsmængde 80 STK
GTIN 4055626347899
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g
Toldtarifnummer 85369010