Printkortklemme - FK-MPT 0,5/ 4-3,5-H NZTTB11004 - 1714207

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 4 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714207
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356094894
Toldtarifnummer 85369010