Printkortstik - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BK BDWH:+,- - 1714183

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 2, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714183
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626405384
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,680 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!