Printklemme - SPT 2,5/ 2-H-5,0 GYBN - 1714173

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: gråbrun

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714173
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
GTIN 4055626351605
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,500 g