Printkortstik - MSTB 2,5/ 3-ST BD:32-31 - 1714167

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714167
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4055626364322
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,107 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!