Grunddel - PC 4/ 5-G-7,62 GY - 1714143

Illustrationen viser 5-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 20 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 5, deling: 7,62 mm, Farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, Befæstigelsesflange: Tilbehør bestill.nr. 1827570

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714143
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626347745
Toldtarifnummer 85366930

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!