Printkortstik - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08BKPABD-11SO - 1714105

Illustrationen viser 5-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714105
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626352893