Printkortstik - GIC 2,5/ 7-ST-7,62 BD:PE-1SO - 1714079

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 7, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714079
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626346311
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,553 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!