Printkortstik - MC 1,5/ 6-ST-3,81 BD:6-1 - 1714077

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 6, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714077
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4055626346304
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,600 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!