Printkortstik - DFK-PC 5/ 4-ST-7,62 BD:W-SERD - 1714054

Gennemføringsstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714054
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626344904
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,199 g