Printkortklemme - SPTAF 1/ 8-3,5-EL MCGY/BK/RD - 1714053

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Fingerbetjent betjeningsarm giver høj grad af betjeningskomfort
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714053
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626357652
Toldtarifnummer 85369010