Grunddel - MCV 1,5/10-G-3,5 BD2:X8 - 1714042

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, poltal: 10, deling: 3,5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714042
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAAEDA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626444161
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,612 g