Grunddel - MSTBVA 2,5/11-G-5,08 GY - 1714015

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 11, deling: 5,08 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714015
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626341675
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,189 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!