Grunddel - MCV 1,5/11-G-3,81 P26 THRR72 - 1714003

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 11, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714003
Pakningsstørrelse 180 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
Minimum bestillingsmængde 180 STK
Katalogside Side 213 (C_1_2013)
GTIN 4046356093316
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,150 g