Gennemførings-grunddel - MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR R24 - 1713987

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 2, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713987
Pakningsstørrelse 110 STK
Salgsnøgle AAAEFB -
GTIN 4055626366678
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,833 g