Printklemme - PTSA 1,5/ 7-3,5 MIX NZ303 - 1713981

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 2 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 7, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713981
Pakningsstørrelse 140 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 140 STK
GTIN 4046356092890
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,324 g
Toldtarifnummer 85369010