Printklemme - PT 1,5/ 5-5,0-H BK PA1,3,5 SL - 1713964

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713964
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626343457
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,808 g