SPT 1,5/ 2-H-3,5 GYBN - 1713935

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: gråbrun

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713935
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626338781
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,239 g