Printkortklemme - SPTA 1/11-5,0 BD:8-18 - 1713926

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 9 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5 mm, poltal: 11, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713926
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626340920
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,020 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!