Printkortstik - TVFKC 1,5/ 8-ST - 1713897

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 8, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713897
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 282 (C_1_2013)
GTIN 4046356093538
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,475 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve