SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0P26BDWH1-3 - 1713889

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: THR lodning, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713889
Pakningsstørrelse 180 STK
Salgsnøgle AAABJA -
GTIN 4055626337470
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,240 g