Printkortstik - MC 1,5/ 2-STF-3,5 BD:+,- - 1713885

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 2, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713885
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626338040
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,236 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!