Printkortstik - TVFKC 1,5/ 7-ST - 1713884

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 7, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713884
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 282 (C_1_2013)
GTIN 4046356093521
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,596 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve