Printkortstik - PC 5/ 6-GF-7,62 GY - 1713880

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 6, deling: 7,62 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713880
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626327846
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,820 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!