Printkortstik - PC 5/ 3-GF-7,62 GY - 1713879

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 3, deling: 7,62 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713879
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626327839
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,224 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!