Printklemme - MKDS 5/10-9,5 - 1713875

Illustrationen viser 5-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 9,52 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713875
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4017918574802
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,330 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!