Gennemførings-grunddel - MDSTB 2,5/ 3-G1 5PA BL1 BD:10-4 - 1713866

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-stikdele skal der anvendes et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713866
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFGA -
GTIN 4055626363998
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,570 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland GR (Greece)