MDSTB 2,5/ 2-G1 BD:-20 - 1713865

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, poltal: 2, deling: 5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713865
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFGA -
GTIN 4055626363981
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,440 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland GR (Greece)