Printkortstik - MC 1,5/ 6-ST-3,81 CN5 BD-42 - 1713861

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 6, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713861
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4055626363950
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,594 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!