Gennemførings-grunddel - MCD 1,5/ 6-G1-3,81 2CP BD:-42 - 1713858

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 6, deling: 3,81 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, Ved kombination med MCV-stikdele skal der anvendes et MCVW- og et MCVR-stik.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713858
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEFA -
GTIN 4055626363936
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,987 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!