Gennemføringsklemme - UW 50-POT/S - 1713843

Illustrationen viser standardartikel

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Kabelskotilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 150 A, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 18,8 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
  • Pålidelig tæthed selv ved lavviskose støbemasser
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713843
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABHDA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626326016
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 68,384 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN (China)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback