Printkortstik - PTS 1,5/10-PH-5,0 BD:1-10 - 1713796

Printkortstik, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 400 V, poltal: 10, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713796
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACGBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626406008
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,320 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!