Printkortstik - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:NZ13-4A - 1713787

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713787
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356091923
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,438 g