Gennemførings-grunddel - IMCV 1,5/ 8-G-3,81 AU - 1713716

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Guld, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713716
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356091589
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,737 g