nyt

Gennemføringsklemme - UWV 50/S - 1713711

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Skruetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 150 A, tværsnit: 16 mm² - 50 mm², lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: -90 °, bredde: 18,8 mm, farve: grå
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
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713711
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle AABHDA -
GTIN 4055626326009
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,860 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN (China)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve