Printkortstik - MC 1,5/ 8-G-3,81 AU - 1713703

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 8, deling: 3,81 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Guld, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713703
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAECA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356091596
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,992 g