Printkortklemme - SPT 5/ 5-V-7,5-ZB GYBN BDWH:NZ - 1713700

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 7,5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: gråbrun

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713700
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626339351
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,544 g