SMKDS 2,5/ 5-5,08 BDYE - 1713698

Illustrationen viser 3-polet variant

Printklemme, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 5, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713698
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626323565
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,800 g
Toldtarifnummer 85369010