Printkortstik - FKC 2,5/ 3-ST-5,08-LR BK - 1713681

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713681
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626323220
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,780 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!