Printklemme - MKDS 3/ 5-5,08 PA 1,3,5 - 1713663

Illustrationen viser 4-polet variant

Printklemme, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713663
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4055626319773
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,001 g
Toldtarifnummer 85369010