Printklemme - SPT 2,5/ 2-V-5,0 PIN 3,5 - 1713654

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713654
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAACBA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626327105
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,650 g
Toldtarifnummer 85369010