Printklemme - MK3DSH 3/ 4-5,08-EX - 1713652

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5,08 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex e" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
  • Høj konstruktion muliggør ledningstilslutning ved indstøbte printkort
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713652
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626351506
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,670 g
Toldtarifnummer 85369010