Printkortstik - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BD:24V-COM - 1713624

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713624
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626326771
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,978 g